Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с покрытием из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина беговой дорожки - 60 мм, длина ступицы - 60 мм, диаметр отверстия под ось - 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 6 км/ч и 500 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в различных промышленных и коммерческих кастерах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
S4 Materialnummer
199829776
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,08 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Сталь, железо
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции