Колесо 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Номер продукта:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесное тело для роликов с диаметром 78 мм и шириной протектора 78 мм. Протект...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесное тело для роликов с диаметром 78 мм и шириной протектора 78 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости до 6 км/ч и 700 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов