Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров в различных промышленных приложениях, включая аэрокосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильное производство, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, машиностроение, производственные и платформенные тележки, строительные леса, инструментальные шкафы, оборудование для утилизации отходов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 389 мм с шириной беговой дорожки 85 мм и оснащено корпусом из полипропилена и беговой дорожкой из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в требовательных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
EAN
4031582400359
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общий вес
1,95 kg
Название продукта
Maxtech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, вспененный
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
85 mm
Диаметр
389 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник