Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 300 мм при ширине протектора 80 мм, длина ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось 50 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 7800 кг при скорости 4 км/ч и 6500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 13000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
Номер материала S4
199830851
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
7800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
6500 kg
Грузоподъемность статическая
13000 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
8,32 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6310
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
50 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции