Колесо 200 mm
Elastech
Номер заказа:
199834217
EAN:
4031582346671
Номер продукта:
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для поворотных опор, предназначенный для использования в кастера...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для поворотных опор, предназначенный для использования в кастерах. Колесо имеет диаметр 200 мм и ширину беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих надежное сцепление и амортизацию. Корпус выполнен из листовой тяжелой стали, гарантирующей прочность и долговечность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции