Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и каретках. Диаметр колеса составляет 200 мм, ширина беговой дорожки 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия под ось 35 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, обладающего легкостью и коррозионной стойкостью. Подшипник представляет собой отверстие со шпонкой для надежной фиксации оси. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 960 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
S4 Materialnummer
199861405
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,19 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Отверстие с Шпонка
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции