Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой изделие диаметром 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Ступица имеет длину 54 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 17 мм. Подшипник представляет собой отверстие со шпонкой для надежной фиксации. Колесо обладает статической грузоподъемностью 1000 кг и динамической грузоподъемностью 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-разгрузочных операциях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и на производственных платформенных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,8 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
17 mm
Длина хаба
54 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Отверстие с Шпонка
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке