Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной и плавной работы мобильного оборудования. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 50 мм, изготовленной из эластичных вулканизированных черных шин, обеспечивающих отличное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и повышения эффективности. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
S4 Materialnummer
199829687
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Черный (аналог RAL9005)
special-features-image
Особые функции