Колесо 125 mm
Novatech
Номер заказа:
199833303
EAN:
4031582332056
Номер продукта:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым про...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине протектора 50 мм. Ступица имеет длину 54 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1100 кг. При динамической нагрузке колесо способно выдерживать 550 кг на скорости 6 км/ч или 660 кг на скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции