Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной мобильности оборудования. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки равна 34 мм, длина ступицы достигает 44,4 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежного сцепления с поверхностью. Корпус колеса выполнен из полиамида, обеспечивающего легкость и прочность конструкции. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 320 кг, что позволяет выдерживать значительные нагрузки в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч составляет 160 кг, обеспечивая безопасную работу при транспортировке грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
S4 Materialnummer
199030733
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции