Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 100 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Беговая дорожка колеса имеет ширину 36 мм и изготовлена из материала, идентичного корпусу колеса. Колесо оснащено подшипником скольжения и имеет ступицу длиной 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Статическая грузоподъемность колеса составляет 320 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч достигает 160 кг. Эти характеристики делают данное колесо надежным решением для мобильных конструкций, требующих стабильной работы при значительных нагрузках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
POO100x36-Ø12
EAN
4031582418989
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,11 kg
Название продукта
Basetech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44,4 mm
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом