Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 100 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Корпус колеса изготовлен из чугуна, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обладающего отличными амортизирующими свойствами и устойчивостью к износу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Ступица имеет длину 40 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 700 кг. В динамическом режиме колесо способно выдерживать нагрузку 350 кг при скорости 6 км/ч или 420 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Номер материала S4
199832176
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
420 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
350 kg
Грузоподъемность статическая
700 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,94 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6002
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
15 mm
Длина хаба
40 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
40 mm
Подходит для
linde_jungh_mic
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)