Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенных температур и механических нагрузок.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
Номер материала S4
199035370
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Диапазон температур (максимальный)
280 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
90 Береговая D
Материал корпуса
Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
45,5 mm
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
35 mm
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции