Колесо 200 mm
Ultratech
Номер заказа:
199865057
Номер продукта:
FCP 200x50-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмиче...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-ремонтных компаниях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено корпусом из чугуна, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из литого Ultratech полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает универсальность применения в различных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке