Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колёсная опора с тормозом колеса Linea low height представляет собой компактное изделие низкого профиля, предназначенное для установки на медицинское и иное оборудование с требованием к минимальной высоте. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, что обеспечивает надёжную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус изготовлен из полиамида и включает преционный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное поворот опоры на 360 градусов и снижение усилия при манёврировании. Колесо диаметром 75 мм имеет протектор из полиуретана с инжекционным покрытием, что обеспечивает сочетание износостойкости, сцепления с поверхностью и бесшумности качения. Общая высота изделия составляет 78 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая нагрузка на опору составляет 180 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч — 90 кг. Изделие рекомендовано для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, больничных кроватях, медикаментах, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, подъемниках для пациентов, душевых стульях, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Номер материала S4
990771415
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
58 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
90 kg
Грузоподъемность статическая
180 kg
Общая высота
78 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,23 kg
Название продукта
Linea low height
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
156 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
78 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида, обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации. Корпус опоры выполнен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота, что гарантирует легкое маневрирование и минимальное сопротивление при вращении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, установленное на прецизионном шариковом подшипнике, что обеспечивает высокую точность хода и долгий срок службы. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях и низкопрофильных приложениях. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает ее идеальной для медицинского оборудования и мебели. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, аппаратах КТ и МРТ, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, подъемниках для пациентов, душевых стульях, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg