Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
Номер продукта:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina предназначена для мебельных конструкций. Фитинг представлен глухим отверстием...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina предназначена для мебельных конструкций. Фитинг представлен глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный стержень, позволяющий колесу свободно вращаться вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, снижающим трение при качении. Материал протектора идентичен материалу корпуса колеса. Общая высота опоры составляет 88 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая равна 100 кг при скорости 3 км/ч. Область применения: прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисная мебель.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом