Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5525UOI075L51-11
EAN
4031582310689
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
65 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
88 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
45 mm
Поворотное соединение
212 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
106 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются