Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Lumina оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая мобильность и функциональность в различных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
Номер материала S4
990074401
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,07 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Housing
Цвет
Хром
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
62 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с U-образной пластиной для крепления колесных опор, обеспечивающий надежное соединение с оборудованием. Изделие имеет общую высоту 8 мм и весит 0,04 кг, при этом пластина крепления характеризуется длиной 40 мм и шириной 17 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных технических решениях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×17 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×25 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено монтажной пластиной размерами 40×27 мм. Аксессуар обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений с легкими и средними нагрузками.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с резьбой с шестигранником сверху, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 6 мм и массу 0,02 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Компактные размеры и надежная конструкция обеспечивают эффективное крепление и долговечность в эксплуатации.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Принадлежность представляет собой стержень с резьбой общей высотой 3,5 мм и весом 0,02 кг, предназначенный для использования в качестве аксессуара для колесных опор. Изделие обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений, требующих надежного крепления и высокой несущей способности.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg