Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Stylea
EAN:
4031582370652
Номер продукта:
5925UAP100L51-11 DOM41
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Колесная опора Stylea представляет собой поворотное колесное устройство с тормозом колеса, предназначенное для использования в п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Stylea представляет собой поворотное колесное устройство с тормозом колеса, предназначенное для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели. Крепление выполнено по типу глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежную установку опоры в деталь мебели без сквозного монтажа и упрощает сборку изделия. Корпус опоры выполнен из полиамида и включает поворотный стержень, который обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, обеспечивающий плавное перемещение и бесшумность качения, а также защиту напольных покрытий. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает усилие вращения и повышает долговечность узла. Общая высота изделия составляет 101 мм, что необходимо учитывать при проектировании мебели и выборе посадочного места. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению