Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен поворотным механизмом две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие применяется в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
108 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,8 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
44,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное Колесная опора 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное Колесная опора 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg