Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila light оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа, легкий, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из полиуретана, инжекционный, установлено на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
1477PAO075P30-11 TENTE
EAN
4031582338492
S4 Materialnummer
990900450
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, легкий
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
156 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
78 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
40 Береговая D
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Поворотное колесная опора Agila light оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из легкого стального листа и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila light
1470PAO075P30-11 Tente

Поворотное колесная опора Agila light оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из легкого стального листа и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg