Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Номер продукта:
5077YGH125P60-90x70
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)