Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общий тормоз Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую химическую стойкость и долговечность в условиях влажной среды. Поворотный механизм корпуса реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное и управляемое вращение опоры. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим низкое сопротивление качению. Беговая дорожка колеса выполнена из термопластичной резины, обладающей хорошей износостойкостью и амортизирующими свойствами, а внутренний каркас колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра. Статическая грузоподъемность опоры достигает 200 килограммов, что позволяет использовать её в приложениях с повышенными требованиями к надежности. Динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что соответствует типичным условиям эксплуатации в медицинских и пищевых учреждениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5077PJH125P30-12
EAN
4031582379105
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,54 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую химическую стойкость и долговечность в условиях влажной среды. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость. Ступица колеса выполнена из полипропилена, а подшипник скольжения обеспечивает бесшумное и плавное вращение. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации в медицинских и коммерческих учреждениях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg