Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора применяется в автомобильной промышленности, кейтеринге, строительстве контейнеров, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
Номер материала S4
990006618
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,16 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
246 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
123 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 48,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Колесная опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Колесная опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg