Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное соединение с конструкцией изделия и передачу нагрузки на поворотный узел. Корпус опоры образован двумя гонками с шаром, что обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси; материал корпуса — стальной лист средний. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, обеспечивающий низкий уровень шума, износостойкость и хорошее сцепление с поверхностью, а в качестве подшипника применен прецизионный шариковый подшипник, снижающий сопротивление качению. Материал обода выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 138 мм, что необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции и определении дорожного просвета. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность — 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Эти значения следует учитывать при расчете общей нагрузки на опору в эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
Номер материала S4
990030016
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,06 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для соединения компонентов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное крепление при помощи болта диаметром 28 мм. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, что гарантирует долговечность и стабильность работы кастора в условиях интенсивной эксплуатации. Общий вес принадлежности составляет 0,05 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Квадратная конфигурация втулки обеспечивает удобство монтажа и предотвращает проворачивание при работе.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 28 миллиметров, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что делает его идеальным решением для применения в мобильных конструкциях и системах с ограничениями по массе. Компактные размеры и легкость монтажа обеспечивают удобство в эксплуатации и обслуживании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Agila представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным подшипником в виде двух гонок с шариком, что обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет полиуретановое протекторное покрытие, выполненное литьевым методом, и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим низкое сопротивление качению и стабильную работу под нагрузкой. Общая высота опоры составляет 138 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность изделия равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg