Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с пружинным тормоз направления Alpha reverse оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом подшипниками для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и роликовый (игольчатый) подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных и платформенных тележках, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg