Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконагруженных приложений в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую дорожку из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 240 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 1400 килограммов, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 560 килограммов при скорости 6 километров в час или 700 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет оптимально выбирать режим эксплуатации в соответствии с требованиями конкретного применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
468SITP200P63 soft cv
EAN
4031582398397
Номер материала S4
990860898
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
560 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
3,69 kg
Название продукта
Zeta reverse
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
310 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
155 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконагруженных промышленных применений. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, выполненным из двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 200 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим потери энергии. Общая высота опоры составляет 240 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1400 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 560 килограммов при скорости 6 километров в час или 700 килограммов при скорости 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Поворотная колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником из двух гонок мяча, выполненным из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1400 кг, при динамической эксплуатации допускается нагрузка 560 кг при скорости 6 км/ч или 700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать устройство в различных условиях интенсивной эксплуатации.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавное вращение и долговечность при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике, что гарантирует минимальное сопротивление качению и высокую надежность. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1400 кг, при динамических нагрузках допускаются 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, обеспечивая надежную работу в условиях постоянного движения. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Фиксированная колесная опора Zeta предназначена для использования в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление опоры осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного и надежного вращения. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, а ступица изготовлена из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность колесной опоры достигает 1400 кг, что позволяет использовать её в тяжелонагруженных приложениях. Динамическая грузоподъемность составляет 560 кг при скорости движения 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, обеспечивая гибкость в выборе режима эксплуатации в зависимости от условий использования.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 200 миллиметров имеет беговую поверхность из литого полиуретана и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Общая высота конструкции составляет 240 миллиметров. Опора обладает статической грузоподъемностью 1400 килограммов, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 560 килограммов при скорости 6 километров в час и 700 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных режимах эксплуатации.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg