Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в аэрокосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
Номер материала S4
990860897
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
550 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
440 kg
Грузоподъемность статическая
1100 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
3,36 kg
Название продукта
Zeta reverse
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительный узел, предназначенный для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 1100 килограмм, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограмм при скорости 6 километров в час или 550 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данную опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконагруженных приложений в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Алюминиевый обод колеса снижает общий вес конструкции при сохранении необходимой прочности. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данную опору в самых требовательных условиях эксплуатации.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Фиксированная колесная опора Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам в условиях эксплуатации. Колесо диаметром 160 мм оснащено беговой поверхностью из литого полиуретана, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также алюминиевым ободом, снижающим общий вес конструкции. Колесо поддерживается прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъёмность достигает 1100 кг, обеспечивая надёжность при постоянных нагрузках. Динамическая грузоподъёмность составляет 440 кг при скорости 6 км/ч и 550 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в мобильных приложениях с различными режимами движения.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет беговую дорожку из литого полиуретана и алюминиевый обод, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Опора обладает статической грузоподъемностью 1100 килограмм, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 440 килограмм при скорости 6 километров в час и 550 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg