Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Изделие комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободно ориентировать опору в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать её в компактные мебельные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina применяется в прикровательных тумбочках, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах, обеспечивая надежную и удобную мобильность мебельных изделий.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
Номер материала S4
990071098
Основные атрибуты
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
61 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,11 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN 12529 – Колёсики для офисных кресел
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал корпуса
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
38 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена, что гарантирует легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной мобильности мебельного изделия. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление и плавное движение по различным поверхностям, при этом основание колеса выполнено из полипропилена. Подшипник скольжения с простановкой трубой обеспечивает долговечность и бесшумную работу механизма поворота. Общая высота конструкции составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать опору в различные типы мебельных конструкций. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку мебели при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что делает данную опору идеальным решением для мобильной мебели с умеренными требованиями к нагрузке.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg