Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Delta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый и оборудован прецисcионый шариковый подшипник для поворотного механизма. Колесо имеет алюминий корпус с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и прецисcионый шариковый подшипник, диаметр колеса составляет 160 мм. Общая высота конструкции 210 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
Номер материала S4
990837523
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
94 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
350 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
280 kg
Грузоподъемность статическая
700 kg
Общая высота
210 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
3,2 kg
Название продукта
Delta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
105 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
94 mm
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø160

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами и роликовыми механизмами. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и оптимальным весом 0,67 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации без существенного увеличения общей массы колесной системы, при этом сохраняя необходимую прочность и функциональность для промышленного применения.

Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Аксессуар для ролика Puretech представляет собой техническое решение, предназначенное для улучшения функциональности и эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данный компонент имеет массу 0,25 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе роликового механизма. Конструкция аксессуара разработана с учетом требований промышленного применения и совместимости с различными типами роликов.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Поворотное колесная опора Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оснащено прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Поворотная колесная опора Delta с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических систем, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Фиксированная колесная опора Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Поворотное колесная опора Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оснащено прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Поворотная колесная опора Delta с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических систем, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Фиксированная колесная опора Delta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 210 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg