Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
EAN:
4031582356274
Номер продукта:
5071YGH100R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена цельным стержнем круглого типа для надежного крепления. Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена цельным стержнем круглого типа для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует поворотный механизм с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции равна 139 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции