Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Закрыто
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Поворотное колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях, где требуется надежность и маневренность.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg