Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Agila care
Номер заказа:
990061655
EAN:
4031582358155
Номер продукта:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Стерильная очистка
Agila care представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для испо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Agila care представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинских кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, обеспечивающей надежное и удобное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет беговую поверхность из полиуретана инжекционного типа с электропроводящими свойствами, а его тело выполнено из электропроводящего полиамида. Опора оснащена прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесперебойную работу. Общая высота конструкции составляет 138 миллиметров, что обеспечивает оптимальное соотношение между компактностью и функциональностью. Статическая грузоподъемность достигает 200 килограммов, позволяя надежно поддерживать значительные нагрузки в неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что соответствует требованиям медицинского оборудования.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Стерильная очистка
Колеса для паровой стерилизации в автоклавах, используемых в стерильных зонах
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда