Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha central представляет собой высокопроизводительное решение с пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, обеспечивающие бесшумную работу, с прецисионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 250 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и логистических системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
Номер материала S4
990064664
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
99 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
3,11 kg
Название продукта
Alpha central
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Пластина с центральным замком
Диаметр отверстия пластины
13 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
77,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Длина пластины
176 mm
Ширина пластины
112 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
287 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
143,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции