Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Alpha — это поворотная колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенная для применения в составе промышленного и транспортного оборудования, где требуется точное позиционирование и надежная фиксация. Крепежная часть выполнена в виде пластины с центральным замком, который обеспечивает быструю фиксацию опоры в требуемом положении и исключает самопроизвольное смещение узла при стоянке. Корпус опоры включает две гонки с мячом, образующие поворотный подшипник, и изготовлен из нержавеющей стали, тяжелой, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником в герметичном исполнении, который снижает трение, защищает узел от попадания влаги и загрязнений и обеспечивает плавное вращение. Протектор колеса выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение напольного покрытия и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
Номер материала S4
990064659
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
99 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,88 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Пластина с центральным замком
Диаметр отверстия пластины
13 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
77,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Длина пластины
176 mm
Ширина пластины
112 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
287 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
143,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
46 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали