Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila twin
Номер заказа:
990029084
Номер продукта:
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотная колесная опора Agila twin предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем до...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Agila twin предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и управляемое вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет корпус из полипропилена и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и минимальное сопротивление при движении. Общая высота опоры составляет 99 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и функциональности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу