Поворотное Колесная опора 40 mm
Stylea
Номер заказа:
990770013
EAN:
4031582359855
Номер продукта:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Stylea представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется посредством глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к химическому воздействию, а поворотный стержень, интегрированный в конструкцию корпуса, обеспечивает плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 40 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с пластиковой трубной прокладкой, что обеспечивает долговечность и низкий уровень шума при эксплуатации. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и защиту полов от повреждений, а корпус колеса изготовлен из полипропилена для снижения веса конструкции. Общая высота опоры составляет 35 миллиметров, что позволяет использовать её в компактных конструкциях. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели общего назначения, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая надежность и удобство использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции