Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора Omikron twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из сверхтяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шарикоподшипник, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 275 мм. Динамическая грузоподъемность: 6500 кг при скорости 4 км/ч или 3200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 9750 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Номер материала S4
990838911
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
189 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
6500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
3200 kg
Грузоподъемность статическая
9750 kg
Общая высота
275 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
19,44 kg
Название продукта
Omikron twin
Стандартный
аналогичное EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
160 mm
Длина пластины
200 mm
Ширина пластины
160 mm
Корпус
Цвет
Прозрачное Покрытие
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Диаметр купола
160 mm
Поворотное соединение
332 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
166 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из тяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 200 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг.

200 mm
Тяжелые условия
200 mm
Тяжелые условия