Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4 Materialnummer
990028771
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,9 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Береговая А
Material des Radkörpers
Листовая сталь
Material der Lauffläche
Литая резина, черная, электропроводная
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Пассивированный голубым
special-features-image
Особые функции