Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым (игольчатым) подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Номер материала S4
990037584
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
205 kg
Грузоподъемность статическая
410 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
3,02 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
310 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
155 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при длительной работе. Беговая поверхность колеса выполнена из литой черной резины, которая обеспечивает отличное сцепление, амортизацию и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать изделие в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 410 кг и динамическую нагрузку до 205 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформах, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой черной резины и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg