Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг. Опора обеспечивает надежную работу в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости и механической прочности благодаря использованию нержавеющих материалов и усиленной конструкции.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8670TOO160P63
EAN
4031582313444
Номер материала S4
990830093
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
2,84 kg
Название продукта
Zeta stainless
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольная пластина креплением. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм выполнено из полиамид, тяжелый материала, при этом материал протектора идентично корпусу колесо, что гарантирует долговечность и надежность. Колесо установлено на подшипник скольжения для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что делает данную опору идеальной для тяжелых промышленных применений.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамид, тяжелый с протектором из материала идентично корпусу колесо и работает на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Фиксированная колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования, требующего высокой несущей способности и надежности в условиях интенсивной эксплуатации.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольная пластина креплением. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм выполнено из полиамид, тяжелый материала, при этом материал протектора идентично корпусу колесо, что гарантирует долговечность и надежность. Колесо установлено на подшипник скольжения для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что делает данную опору идеальной для тяжелых промышленных применений.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамид, тяжелый с протектором из материала идентично корпусу колесо и работает на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Фиксированная колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования, требующего высокой несущей способности и надежности в условиях интенсивной эксплуатации.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg