Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Номер материала S4
990036329
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
160 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,64 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
207 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
103,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для профессионального использования в системах доставки питания и тележках для кейтеринга, а также в профессиональных тележках для уборки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины с длинной стороной 90° с гусеницей, обеспечивающей надежную фиксацию на различных поверхностях. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней толщины, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях влажной среды и частой санитарной обработки. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет тело из полипропилена с беговой дорожкой из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление и плавное движение. Общая высота конструкции составляет 160 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать её в интенсивных условиях профессиональной эксплуатации.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя и оборудован системой две гонки с мячом для обеспечения плавного поворота на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленный на подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки, где требуется высокая коррозионная стойкость и надежность в условиях повышенной влажности.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg