Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное Колесная опора Galea stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, выполненным из усиленного материала или нержавеющей стали. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, диаметром 125 мм, и оборудовано прецисионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,52 kg
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
12 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с отверстием под болт в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецисионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с отверстием под болт в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецисионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg