Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Номер продукта:
5080PJC125P30-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Ко...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)