Поворотное Колесная опора 125 mm
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Файлы САПР
Технические описания
Подходящие товары
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм выполнено из гибридного материала с демпфированием, протектор изготовлен из полиамида, подшипниковый узел оснащен роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиамида и корпус из демпфирующего гибридного материала, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг, что делает опору подходящей для широкого спектра промышленных применений от автомобильной индустрии до логистических систем.
Подходящие товары
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм выполнено из гибридного материала с демпфированием, протектор изготовлен из полиамида, подшипниковый узел оснащен роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиамида и корпус из демпфирующего гибридного материала, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг, что делает опору подходящей для широкого спектра промышленных применений от автомобильной индустрии до логистических систем.