Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha smart
Номер заказа:
990034953
EAN:
4031582331585
Номер продукта:
3370DVR125P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотная колесная опора Alpha smart представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для обеспечения наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Alpha smart представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для обеспечения надежной мобильности в промышленных и коммерческих приложениях. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на различных поверхностях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими обеспечить плавное и точное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из литой черной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из листовой стали и оснащена роликовым игольчатым подшипником для минимизации трения и повышения эффективности работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции и системы. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 100 килограммов при скорости 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками