Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины антистатического типа, что предотвращает накопление статического электричества, а ось колеса установлена на прецисcионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 157 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется для тележек для покупок и торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
157 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Stora
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
201 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
100,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина, антистатическая
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
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
Эффективная самоочистка
Коридорные колеса с автоматически самоочищающимися дорожками