Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2470DIK100P30-13 TFR
EAN
4031582394894
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,84 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Береговая А
Material des Radkörpers
Листовая сталь
Material der Lauffläche
Литая резина, без следов
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Кронусный шарикоподшипник
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с диаметром отверстия оси 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 160 кг в статическом режиме и 80 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg