Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Stylea
EAN:
4031582341867
Номер продукта:
5925XGI065L51-10 DOM27
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудовани...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамид, электропроводящий материала с протектором из термопластичная резина, электропроводная, что обеспечивает антистатические свойства и отличное сцепление с поверхностью. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются