Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Integral plus: Статический заряд

В чувствительной медицинской среде особенно важен контролируемый отвод электростатических зарядов.
Нанята снимать напряжение.

Integral Plus

Нанята снимать напряжение.

Статический заряд? Мы обеспечим его отвод.
В чувствительной медицинской среде особенно важен контролируемый отвод электростатических зарядов. Поэтому колесные опоры TENTE Integral plus и Integral twin load также можно сконфигурировать в электропроводимом исполнении. Они помогают контролируемо отводить электростатические заряды, защищая людей и чувствительное электрооборудование от электростатического разряда (ESD). Для повышения безопасности больничных кроватей, операционных столов, хирургических роботов и другого медицинского оборудования.

Электропроводимые колесные опоры для различных медицинских применений

Integral plus и Integral twin load отвечают различным требованиям медицинской техники. Обе модели можно сконфигурировать как электропроводимые колесные опоры. 

  • Integral plus разработана для больничных кроватей, кроватей для ухода и другого медицинского оборудования. 
  • Integral twin load - это двухколесная опора для применений с повышенными требованиями к грузоподъемности и устойчивости, например для операционных столов, хирургических роботов или бариатрических кроватей.

Сертифицированная электропроводность с Maxtech conductive

В электропроводимых версиях серии Integral используется Maxtech conductive. Полиуретановое колесо обладает сертифицированной электропроводностью и обеспечивает контролируемый отвод электростатических зарядов. 

  • сертифицированная электропроводность 
  • материал протектора: полиуретан 
  • моющаяся версия 
  • Integral plus: герметичный прецизионный шариковый подшипник 
  • Integral twin load: прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали 
  • диапазон температур: от −30 °C до +80 °C

Полезно знать

Электропроводимые версии серии TENTE Integral легко распознать: Integral plus оснащена желтой крышкой, а Integral twin load — желтой точкой на клипсе.